??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DV2920 - Signalleuchten
Bill of material
DV2920
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV2920: 20-LED-Signalleuchte; Ø 70 / L = 244 mm; LED-Segment: 20 x LEDs mehrfarb
DESCLONG
Langbeschreibung
20-LED-Signalleuchte; Ø 70 / L = 244 mm; LED-Segment: 20 x LEDs mehrfarbig; IO-Link; IP 65
BN
Bestellnummer
DV2920
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-20-a/IO-Link
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
W4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1