카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Vibration-damping elements DVA.2-79-57-1/2-55
Elesa
INCH CATALOGUE
Machine elements
Joints vibration-damping elements
DVA.1 - DVA.2 - DVA.3 (inch sizes)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/09_new/3_joints_vibration_damping_elements/dva_1_dva_2_dva3/dva_2.prj},{NB=Vibration-damping elements DVA.2-79-57-1/2-55},{CODE=9412081},{DESCRIPTION=DVA.2-79-57-1/2-55},{DIM01=3.1/8},{DIM02=2.1/4},{DIM03=1/2-13},{DIM04=1.1/4},{DIM05=0.47},{DIM06=1880},{DIM07=0.56},{DIM08=3357},{WEIGHT=1.159},{D=3.1250},{L=2.2500},{I=1.2500},{NDM=0.5000},{KDM=0.4084}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
DVA.2 - Vibration-damping elements
Bill of material
Vibration-damping elements DVA.2-79-57-1/2-55
CODE
Code
9412081
9412081
DESCRIPTION
Description
DVA.2-79-57-1/2-55
DVA.2-79-57-1/2-55
DIM01
D
3.1/8
3.1/8
인치
DIM02
L
2.1/4
2.1/4
인치
DIM03
d
1/2-13
1/2-13
DIM04
l
1.1/4
1.1/4
인치
DIM05
h
0.47
0.47
인치
DIM06
Max. load
1880
1880
lbf
DIM07
Max. deflection
0.56
0.56
인치
DIM08
Stiffness
3357
3357
lbf/INCHES
WEIGHT
Weight
1.159
1.159
lbs