??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
DVG - Подушки демпфирующие антивибрационные
Спецификация
Подушки демпфирующие антивибрационные DVG-M8-A-40
PARTNUMBER
код
DESCRIPTION
Описание
DIM01
B
75 mm
DIM02
l
114 mm
DIM03
H
33 mm
DIM04
d
M8 mm
DIM05
d1
9 mm
DIM06
h2
2.5 mm
DIM07
S
15 mm
DIM08
f
96 mm
DIM09
F1
N
DIM10
F2
N
WEIGHT
Weight
213 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре