??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
DVG - Titreşim azaltma parçaları
Malzeme listesi
Titreşim azaltma parçaları DVG-M8-A-40
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
B
75 mm
DIM02
L
114 mm
DIM03
H
33 mm
DIM04
d
M8 mm
DIM05
d1
9 mm
DIM06
h2
2.5 mm
DIM07
S
15 mm
DIM08
f
96 mm
DIM09
F1
N
DIM10
F2
N
WEIGHT
Weight
213 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari