??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
DVI - Wibroizolatory
Lista materiałowa
Wibroizolatory DVI-M8-A-40
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
B
75 mm
DIM02
l
114 mm
DIM03
H
33 mm
DIM04
d
M8 mm
DIM05
d1
9 mm
DIM06
h2
2.5 mm
DIM07
S
15 mm
DIM08
f
96 mm
DIM09
F1
N
DIM10
F2
N
WEIGHT
Weight
147 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu