??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
DW-AS-703-M12-693 - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-703-M12-693
ORDERNO
Artikelnummer
330-320-156
TYPE
Bezeichnung
DW-AS-703-M12-693
PR
Baureihe
Weld-Immune
PF
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
H
Gehäusegröße
M12 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
6 mm
C
Anschluss
M12 4-Pin
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
PNP
OP
Ausgang
Schliesser (NO)
I
Schnittstelle
IO-Link
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
OPR
Betriebsdruck
≤ 80 bar
TR
Temperaturbereich
-25...+85 °C
ER
Schutzart
IP 68 / IP 69K
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M12, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
SFM
Schaltfrequenz max.
15 Hz
HM
Gehäusematerial
ActiveStone-beschichteter S.Stahl V2A
WG
Gewicht
25 g
ECCN
Zolltarifnummer
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben