DW-AS-703-M8-698
CONTRINEX
Inductive Sensor
Weld-immune
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/weld_immune/dw_as_703_m8_673.prj},{NB=DW-AS-703-M8-698},{ORDERNO=320-320-147},{TYPE=DW-AS-703-M8-698},{PR=Weld-immune},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M8},{OD=3},{C=M8 3-pin},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 80},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=M8, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=15},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=26.70},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AS-703-M8-673 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-703-M8-698
ORDERNO
Part number
320-320-147
320-320-147
TYPE
Part reference
DW-AS-703-M8-698
DW-AS-703-M8-698
PR
Product range
Weld-immune
PF
Product family
Full Inox - Series 700
H
Housing size
M8
mm
OD
Operating distance
3
mm
C
Connection
M8 3-pin
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
OPR
Operating pressure
≤ 80
bar
TR
Temperature range
-25...+85
°C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
HSR
Housing size + mounting
M8, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
15
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
26.70
26.70
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details