DW-AS-605-M12
CONTRINEX
Inductive Sensor
2-Wire
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/2_wire/dw_ax_605_m12.prj},{NB=DW-AS-605-M12},{ORDERNO=220-820-509},{TYPE=DW-AS-605-M12},{PR=2-wire},{PF=Classics - Series 600},{H=M12},{OD=2},{C=M12 4-pin},{M=Embeddable},{P=NAMUR},{OP=Current},{I=Standard output},{SV=7.7...9 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M12, Embeddable},{PO=2-wire, NAMUR},{SFM=2500},{HM=Chrome-plated brass},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=36.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=2},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-605-M12 - 2-Wire
Bill of material
DW-AS-605-M12
ORDERNO
Part number
220-820-509
220-820-509
TYPE
Part reference
DW-AS-605-M12
DW-AS-605-M12
PR
Product range
2-wire
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M12
mm
OD
Operating distance
2
mm
C
Connection
M12 4-pin
M12 4-pin
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
NAMUR
OP
Output
Current
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
7.7...9 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M12, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
2-wire, NAMUR
SFM
Switching frequency max.
2500
Hz
HM
Housing material
Chrome-plated brass
WG
Weight
36.0
36.0
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details