DW-AD-604-C8
CONTRINEX
Inductive Sensor
Basic
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/basic/dw_ax_60x_c8.prj},{NB=DW-AD-604-C8},{ORDERNO=320-620-003},{TYPE=DW-AD-604-C8},{PR=Basic},{PF=Classics - Series 600},{H=8 x 8 (C8)},{OD=1.5},{C=PVC, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally closed (NC)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=8 x 8 (C8), Embeddable},{PO=PNP, Normally closed (NC)},{SFM=3500},{HM=Zamak},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=48.3},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-60X-C8 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AD-604-C8
ORDERNO
Part number
320-620-003
320-620-003
TYPE
Part reference
DW-AD-604-C8
DW-AD-604-C8
PR
Product range
Basic
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
8 x 8 (C8)
mm
OD
Operating distance
1.5
mm
C
Connection
PVC, 2 m, 3 wire
PVC, 2 m, 3 wire
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally closed (NC)
Normally closed (NC)
I
Interface
Standard output
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
8 x 8 (C8), Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally closed (NC)
PNP, Normally closed (NC)
SFM
Switching frequency max.
3500
Hz
HM
Housing material
Zamak
WG
Weight
48.3
48.3
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
0
0