DW-AD-713-M18-303
CONTRINEX
Inductive Sensor
Extreme
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/extreme/dw_ax_71x_m18_303.prj},{NB=DW-AD-713-M18-303},{ORDERNO=320-420-441},{TYPE=DW-AD-713-M18-303},{PR=Extreme},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M18},{OD=8},{C=PUR, 2 m, 3 wire},{M=Non-embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 60},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=M18, Non-embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=500},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=120.00},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details},{IODD=Contrinex-DW-Ax-713-M18-303 V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-71X-M18-303 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AD-713-M18-303
ORDERNO
Part number
320-420-441
320-420-441
TYPE
Part reference
DW-AD-713-M18-303
DW-AD-713-M18-303
PR
Product range
Extreme
PF
Product family
Full Inox - Series 700
H
Housing size
M18
mm
OD
Operating distance
8
mm
C
Connection
PUR, 2 m, 3 wire
PUR, 2 m, 3 wire
M
Mounting
Non-embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
IO-Link
IO-Link
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
OPR
Operating pressure
≤ 60
bar
TR
Temperature range
-25...+85
°C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
HSR
Housing size + mounting
M18, Non-embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
500
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
120.00
120.00
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
Contrinex-DW-Ax-713-M18-303 V1.0.1
Contrinex-DW-Ax-713-M18-303 V1.0.1