DW-HD-603-M50-411
CONTRINEX
Inductive Sensor
High temperature up to 230°C
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/high_temperature/dw_hd_60x_m50_411.prj},{NB=DW-HD-603-M50-411},{ORDERNO=220-220-777},{TYPE=DW-HD-603-M50-411},{PR=High temperature},{PF=Classics - Series 600},{H=M50},{OD=20},{C=Teflon, 3 m + PUR, 2 m, 3 wire},{M=Quasi-embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=0...+230},{ER=IP 67},{HSR=M50, Quasi-embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=150},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_H.pdf},{WG=459.8},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-HD-60x-M50-411 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-HD-603-M50-411
ORDERNO
Part number
220-220-777
220-220-777
TYPE
Part reference
DW-HD-603-M50-411
DW-HD-603-M50-411
PR
Product range
High temperature
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M50
mm
OD
Operating distance
20
mm
C
Connection
Teflon, 3 m + PUR, 2 m, 3 wire
M
Mounting
Quasi-embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
TR
Temperature range
0...+230
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M50, Quasi-embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
150
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
459.8
459.8
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details