피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
548373 DYEF-M8-Y1F
Festo
제품 (A - Z)
D
DYEF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dyef/dyef_asmtab.prj},{NB=548373 DYEF-M8-Y1F},{TNR=548373},{TYP=DYEF-M8-Y1F},{D=M8x1},{DN=8.000},{DPITCH=1.000},{L1=38.000},{L2=3.400},{SW1=2.500},{SW2=5.000},{SW3=10.000},{B=3.000},{ISFDT=N},{CNSMASSEXACT=0.01190},{PPATH=assemblies/dyef_asmtpl.prj},{GTIN=4052568093273}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DYEF - 충격 완충기
BOM
548373 DYEF-M8-Y1F
TNR
Part Number
548373
548373
TYP
Type
DYEF-M8-Y1F
DYEF-M8-Y1F
D
나사산
M8x1
M8x1
L1
길이
38.000
38.000
mm
L2
길이
3.400
3.400
mm
SW1
플랫 전체 폭
2.500
2.500
mm
SW2
플랫 전체 폭
5.000
5.000
mm
SW3
플랫 전체 폭
10.000
10.000
mm
B
폭
3.000
3.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.01190
0.01190
kg
GTIN
4052568093273
4052568093273