??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
E-1E-ERB - Connecteur Push-pull- Embase, écrou avec fente sur flasque
Nomenclature
ERB.1E.304.CLL
REF
ERB.1E.304.CLL
DESC
Embase, écrou avec deux plats sur la flasque
CONTACT
4 Basse tension
MINTEMP
-55 °C
MAXTEMP
200 °C
TESTV
Tension d'essai:1200 V (AC), 1700 V (DC)
MAXA
10 A
OPTION
: