ERB.1E.304.CLL
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
E-SERIES
Socket
1E
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/e-series/socket/1e/e-1e-erb.prj},{NB=ERB.1E.304.CLL},{REF=ERB.1E.304.CLL},{DESC=Fixed receptacle, nut fixing with two flats in the flange},{CONTACT=4 Low Voltage},{MINTEMP=-55},{MAXTEMP=200},{TESTV=Vtest:|A|1200 V (AC), 1700 V (DC)},{MAXA=10},{OPTION=:}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
E-1E-ERB - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing with two flats in the flange
Bill of material
ERB.1E.304.CLL
REF
ERB.1E.304.CLL
DESC
Fixed receptacle, nut fixing with two flats in the flange
CONTACT
4 Low Voltage
MINTEMP
-55
°C
MAXTEMP
200
°C
TESTV
Vtest:|A|1200 V (AC), 1700 V (DC)
MAXA
10
A
OPTION
: