??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
E-3E-HGP - Connecteur Push-Pull / Embase à écrou, étanche ou hermétique
Nomenclature
HGP.3E.303.CLLP
REF
DESC
Embase à écrou, étanche ou hermétique
CONTACT
MINTEMP
-20 °C
MAXTEMP
80 °C
TESTV
Tension d'essai:1500 V (AC), 2100 V (DC)
MAXA
20 A
OPTION
PV : Etanche / Hermétique