??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BDB01_BDB01 - 带座轴承 冲压型 带冲压圆形座外球面轴承 轴承座凹球面公差:过渡配合
明细表
E-BDB01-201
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
轴承座材质
优质碳素结构钢
MAT2
轴承材质
GCr15
SPE
规格
INT
国际型号
SBPF201
DD
12
L
81
J
63.5
N
7.1
TT
t
2.0
A2
7
S
6.0
B
22
MOU
安装孔尺寸公差
±0.5
X
安装孔位置度偏差
0.6
BOLT
螺栓
M6
TOR
额定扭力
4
BAS
基本额定载荷 (动载荷Cr)
9550 N
BAS1
基本额定载荷 (静载荷Cr)
4780 N
WEI
重量
270 g
LINK
网址
网站链接