??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
E-BSKS - Economy type ball spline solid shaft straight type nut male thread with step on one end
Bill of material
E-BSKS13-60-P5-F7-M5-B5
PN
Part Number
D
Dh8
mm
L
L 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
P
P Selection
F
F 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour F
F 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
M
M (Coarse)
B
B 1mm Increment
mm
D1
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
BB
bH8
mm
TT
t
mm
UU
u
mm
ALT1
Wrench Flats
SC
SC 1mm Increment
mm
W
0 mm
LL1
l1
0 mm
ALT2
Set Screw Flat
FC
FC 1mm Increment
mm
A
mm
HH
h
0 mm
ALT3
Addition of Nut Number
ALT4
Surface Treatment