E-GUM8-10
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/e_gum.prj},{NB=E-GUM8-10},{TS=E-GUM},{MAT=304 Stainless Steel-WPB},{D=8},{DTOL=-0.5/0},{L=10},{ALT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
E-GUM, E-GUH - Economy Tension Springs - Outer Diameter Referenced Stainless Steel, Heavy Load
明细表
E-GUM8-10
PN
型号
E-GUM8-10
E-GUM8-10
TS
选择类型
E-GUM (k=2.0~2.9 N/mm)
E-GUH (k=2.9~9.8 N/mm)
E-GUM (k=2.0~2.9 N/mm)
E-GUH (k=2.9~9.8 N/mm)
D
8
8
mm
L
10
15
20
25
30
35
10
15
20
25
30
35
mm
DD
线径 d
0.85
0.85
mm
F
F max.
3.50
3.50
mm