??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 73
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
E NLFn
Stückliste
4241416
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Druckerhöhungsanlagen für die Löschwasserversorgung nach EN 12845. Besteht modellabhängig aus 1 oder 2 Pumpen mit horizontalem Fundamentrahmen – EN 733 – mit Ausbaukupplung, Elektro- oder Dieselmotor und einer mehrstufigen, elektrischen, vertikalen Jockeypumpe.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Druckerhöhungsanlage als vollautomatische Kompaktanlage für Feuerlöschzwecke nach EN 12845. Bestehend aus einer Pumpe mit horizontalem Fundamentrahmen – EN 733 – mit Ausbaukupplung, Elektromotor und Membrandruckbehälter (Inhalt: 20 l) sowie einem Schaltschrank, fixiert an einer robusten Haltekonstruktion. Modell SC-Fire E für den Elektromotor ausgestattet mit Smart Controller, solide Konstruktion aus Spezialprofilteilen mit Aussparungen für Gabelstapler und Haken, sodass ein problemloser, sicherer Transport gewährleistet ist. Höhenverstellbare Halterung für den Auslassverteiler und spezieller Fundamentrahmen, wodurch die Übertragung von Vibrationen deutlich verringert wird und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer steigen. Ein Kreislauf mit Doppeldruckschalter, Manometer, Rückschlagklappe, Ventil (gegen den Betrieb durch Unbefugte gesichert) für die Hauptpumpe zum automatischen Start. Die Kabel sind in der Konstruktion verborgen und vor Erschütterungen und Schnitten geschützt. Serienmäßig mit einer direkt am Hauptpumpengehäuse installierten Membran ausgestattet, um ein Überhitzen bei Nullfördermenge zu vermeiden. Schaltgerät SC-Fire E für Feuerlöschanlagen nach EN 12845. Schaltgerät integriert in Stahlblechgehäuse gemäß Schutzart IP54. Sehr hohe Qualität der Steuerung und besonders einfacher Betrieb dank SC-Fire Steuerung, mit symbolbasiertem LC-Display, leichte Benutzerführung mit einfacher Menügestaltung, Druck- und Drehschalter zum schnellen Einstellen von Parametern. Kommunikationsbereite Steuerungs- und Regeleinheit zur Überwachung des Anlagenbetriebs. Anlage anschlussfertig verdrahtet und verrohrt auf Grundrahmen montiert. Zulaufdruck: Bei der Planung der Systemkonfiguration muss der maximale Zulaufdruck berücksichtigt werden (siehe die Technischen Daten). Der maximal zulässige Zulaufdruck ist die Differenz aus dem maximalen Betriebsdruck des Systems, entsprechend vermindert um die zu berücksichtigende maximale Förderhöhe der Pumpe bei Q = 0. Bei Sprinkleranlagen nach EN 12845 darf der Wasserdruck maximal 12 bar betragen. In Sprinkleranlagen mit einem starken Anstieg, in denen die Höhendifferenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Sprinkler mehr als 45 m beträgt, kann der Wasserdruck am Pumpenauslass oder in den Rohrleitungen höher als 12 bar sein, sofern alle Anlagenkomponenten für dieses Druckniveau ausgelegt sind. Installation der Druckerhöhungspumpe unter Ansaugbedingungen. Es ist erforderlich, für die Hauptpumpe einen Zulauftank mit Anschluss am Druckrohr über der Pumpe zu installieren. Förderstrom Bis zu 750 m³/h (208 l/s) Systemkonfiguration der Hauptpumpe. Schaltgerät/Steuereinrichtung für Löschwasser-Versorgungssysteme Wilo-Control SC-Fire E (Hauptpumpe mit Elektromotor) Hardware: Vollelektronische zentrale Steuerungseinheit, eingebaut in ein lackiertes Stahlgehäuse, Schutzart IP54, Steuerungs- und Displayvorrichtungen an der Fronttür Merkmale und Fubktionen: Das Design der Steuereinrichtung hängt von der Leistung der angeschlossenen Pumpe ab (Start über DOL oder Stern-Dreieck-Schaltung). Das Gerät umfasst folgende Komponenten: *Hauptschalter: Zum Ein- und Ausschalten des Schaltgeräts. (Bei unbefugter Nutzung im Fall eines Brandes) *Display: In die Tür des Schaltschranks eingebautes Display zur Bedienung und Anzeige. Zeigt die Betriebsdaten und den Betriebszustand der Pumpe und der Steuerungs- und Regeleinheit durch eine Kombination aus Symbolen und nummerischen Codes an. Menüauswahl und Parametereingabe erfolgen über den Roten Knopf *Mikroprozessor mit Soft-SPS: Mikroprozessor-SPS (Soft-SPS), realisiert durch die Programmierung, das Netzteil und die E/A-Verdrahtung. Die Konfiguration der Programmierung hängt vom System und von der Sprinkleranlage ab *Indikatoren: Longlife-Indikatorleuchten zeigen die Bereitschaft und den Betrieb der Pumpe, die Aktivierung des Druckschalters und des Schwimmerschalters, einen Fehlstart, einen Sammelfehler, manuelles Starten und manuelles Anhalten an *Tasten: Drucktasten für den manuellen Start und den manuellen Stopp, den Lampentest und das Quittieren von Alarmen und Warnmeldungen *Absicherung: Schutzsicherungen, die den Startstrom für mindestens 20 s tolerieren *Motoranlauf: Schaltschütz für die Direkteinschaltung, bis 22 kW, bei höherer Leistung Start über Stern-Dreieck-Schaltung *Motorschutz: Nur für die Signalisierung *Überwachung der Wasserversorgung: Über einen Schwimmerschalter, damit der Wasserstand immer bei mindestens 2/3 des Zulauftanks liegt *Leistungsüberwachung: Stromversorgung und Leistung der Pumpe *Zusammengefasster Signalbericht: Fehler aller Art werden über einen gemeinsamen Fehlerindikator angezeigt *Individueller Signalbericht: Über einen individuellen Fehlerindikator wird die wichtige Fehlermeldung Fehlstart angezeigt *Fehlermeldung und -quittierung: Alle Fehlermeldungen werden über LEDs angezeigt, am Display als Fehlercode ausgegeben und müssen quittiert werden Software: *Werkseitig für vollautomatischen Betrieb programmiert *Informationen zu Spannung, Stromstärke und Leistung der Pumpe *Menünavigation mit Symboldarstellung Entspricht folgenden Normen: *Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Automatische Sprinkleranlagen(EN 12845), Teil zu Pumpen mit Elektromotor *Elektrische Ausrüstung von Maschinen (EN 60204-1) *Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (EN 61439-1 und EN 61439-2) *EMV – Störfestigkeit für Industriebereiche (EN 61000-6-2) *EMV – Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (EN 61000-6-3) Funktionsbeschreibung: Mit den Wilo SC-Fire E Steuereinrichtungen können Pumpen mit Elektromotor, Sensoren für das Pumpenmanagement sowie das Informationsniveau gesteuert werden. Die SC-Einheit wird über einen Mikroprozessor mit Soft-SPS gesteuert. Sie dient zur Steuerung und Regelung der erforderlichen Funktionen von Druckerhöhungsanlagen für die Löschwasserversorgung gemäß EN 12845 zu Testzwecken und beim Betrieb der Sprinkleranlage. Die Betriebslogik für die Feuerlöscheinheit basiert auf der Kaskadenkalibrierung der Druckschalter zum Starten der Pumpe. Wird aufgrund der Öffnung eines oder mehrerer Kreisläufe oder aufgrund eines defekten Sprinklers eine große Menge Wasser angefordert, lässt der Druck im System nach. Daraufhin bewirkt der SC-Fire Controller ein Starten der Hauptpumpe. Sobald der Sprinklerkreislauf oder der Absperrschieber, über den die Versorgung der Sprinklerköpfe erfolgt, geschlossen wird, wird im System der Haltedruck (Ruhedruck) wieder aufgebaut. Dann müssen die Stopptasten an der SC-Fire gedrückt werden, um die Hauptpumpe anzuhalten. Weitere Informationen: Ein wesentlicher Vorteil der Smart Controller SC-Fire ist die Bedienfreundlichkeit der bewährten Wilo Rote-Knopf-Technologie. Kern der SC ist die Speicherprogrammierbare Steuerung Soft SPS, die ausschließlich auf dem umfangreichen Erfahrungsschatz von Wilo basiert. Die gesamte Programmierung erfolgt intern. Damit können diese Steuereinrichtungen einer neuen Generation flexibel genutzt werden und entsprechen in allen Märkten den kundenspezifischen Anforderungen.
EF025977
Anschluss Auslassseite
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
A3
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
A7
0 mm
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
B3
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
B7
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
mm
D2
Außendurchmesser Flansch
mm
D3
Außendurchmesser Flansch
mm
D7
Außendurchmesser Flansch
0 mm
D21
Diameter bolt hole
mm
D22
Diameter bolt hole
mm
D23
Diameter bolt hole
mm
D27
Diameter bolt hole
0 mm
D41
Diameter sealing edge
mm
D42
Diameter sealing edge
mm
D43
Diameter sealing edge
mm
D47
Diameter sealing edge
0 mm
DF
212 mm
DN1
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN2
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN3
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN4
R 1
DN5
R ½
DN6
R 2
DN7
DO1
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
mm
DO2
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
DO3
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
DO4
Outer pipe diameter connection
25 mm
DO5
Outer pipe diameter connection
13 mm
DO6
Outer pipe diameter connection
51 mm
DO7
Outer pipe diameter connection
mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
F3
Thickness sealing edge
3 mm
F7
Thickness sealing edge
0 mm
H
1471 mm
H1
Höhe bis Mittenanschluss
mm
H2
mm
H6
mm
H7
mm
H13
1300 mm
K1
Pitch circle
mm
K2
Pitch circle
mm
K3
Pitch circle
mm
K7
Pitch circle
0 mm
L
Länge Grundplatte
mm
L1
Connection length
121 mm
L2
Connection length
121 mm
L3
Connection length
121 mm
L4
Connection length
121 mm
L5
Connection length
mm
L6
Connection length
121 mm
L7
Connection length
121 mm
LE1
mm
LE2
121.0 mm
LE5
mm
LE6
250 mm
N1
Number of bolt holes
N2
Number of bolt holes
N3
Number of bolt holes
N7
Number of bolt holes
0 mm
P5
Sleeve length
12 mm
Q4
Length gusset/thread
15 mm
Q6
Length gusset/thread
22 mm
Q7
Length gusset/thread
mm
S4
Wall thickness connection
5 mm
S5
Wall thickness connection
5 mm
S6
Wall thickness connection
4 mm
S7
Wall thickness connection
mm
W
mm
W1
mm
W4
mm
W5
mm
W13
0 mm
W14
mm
Z5
Working length