??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 73
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
E NLFn
Lista materiale
4241416
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Impianto di pressurizzazione idrica per l'alimentazione di acqua ad uso antincendio secondo EN 12845 In funzione del modello è costituito da 1 o 2 pompe con telaio del basamento orizzontale – EN 733 – con accoppiamento con spaziatore, motore elettrico o diesel e pompa jockey elettrica multistadio e disposta in verticale.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Impianto di pressurizzazione idrica in qualità di impianto compatto, completamente automatico, per scopi antincendio secondo EN 12845. Costituito da una pompa con telaio del basamento orizzontale – EN 733 – con giunto spaziatore, motore elettrico e vaso di idroaccumulo a membrana (capacità: 20 l) e un armadio elettrico, fissato a una struttura di supporto robusta. Modello SC-Fire E per il motore elettrico, equipaggiato con Smart Controller, struttura solida in profilati speciali con rientranze per carrello elevatore a forche e ganci, per garantire un trasporto sicuro e senza problemi. Supporto regolabile in altezza per il distributore di scarico e telaio del basamento speciale, grazie al quale si riduce sensibilmente la trasmissione di vibrazioni e aumentano l'affidabilità e la durata. Un circuito con pressostato doppio, manometro, valvola di ritegno, valvola (assicurata contro l'azionamento non autorizzato) per la pompa principale ai fini dell'avvio automatico. I cavi sono nascosti nella struttura e protetti da scosse e tagli. Dotato di serie di una membrana installata direttamente nel corpo della pompa principale per evitare un surriscaldamento in caso di portata pari a zero. Apparecchio di comando SC-Fire E per impianti antincendio secondo norma EN 12845. Apparecchio di comando integrato nel corpo in lamiera d'acciaio secondo grado di protezione IP54. Elevatissima qualità del sistema di comando e funzionamento molto semplice grazie al comando SC-Fire, con display LC basato su icone, guida utente facilitata con struttura a menu semplice, interruttori a pressione e selettori per un'impostazione rapida dei parametri. Unità di comando e di regolazione pronta alla comunicazione per monitorare il funzionamento dell'impianto. Impianto cablato per il collegamento e montato già munito di tubi sul basamento. Pressione di alimentazione: Nel progettare la configurazione del sistema occorre considerare la pressione di alimentazione massima (vedi i Dati tecnici). La pressione di alimentazione massima consentita è data dalla differenza tra la pressione d'esercizio massima del sistema e la prevalenza massima della pompa con Q = 0. In impianti con irrigazione a pioggia secondo EN 12845 la pressione dell'acqua può raggiungere al massimo 12 bar. In impianti con irrigazione a pioggia in forte pendenza, in cui il dislivello tra il primo e il secondo dispositivo di irrigazione è superiore a 45 m, la pressione dell'acqua sullo scarico della pompa o nelle tubature può essere superiore a 12 bar, se tutti i componenti dell'impianto sono progettati per questo livello di pressione. Installazione della pompa di pressurizzazione idrica in condizioni di aspirazione. Per la pompa principale è necessario installare un serbatoio di alimentazione collegato alla conduttura di mandata tramite la pompa. Portata Fino a 750 m³/h (208 l/s) configurazione di sistema della pompa principale. Apparecchio/dispositivo di comando per sistemi di alimentazione di acqua per uso antincendio Wilo-Control SC-Fire E (pompa principale con motore elettrico) Hardware: Unità di comando centrale, completamente elettronica, installata in un corpo in acciaio verniciato, grado protezione IP54, dispositivi di comando e display sullo sportello frontale Caratteristiche e funzioni: Il design del dispositivo di comando dipende dalla potenza della pompa collegata (avviamento da DOL o collegamento stella-triangolo). L'apparecchio comprende i seguenti componenti: *Interruttore principale: per l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio di comando. (Con utilizzo non autorizzato in caso di incendio) *Display: per comando e visualizzazione, integrato nello sportello dell'armadio elettrico. Indica i dati e lo stato d'esercizio della pompa e dell'unità di comando e di regolazione mediante una combinazione di simboli e codici numerici. La selezione del menu e l'immissione di parametri si effettuano tramite il "pulsante rosso". *Microprocessore con Soft-PLC: microprocessore PLC (Soft-PLC), realizzato con programmazione, alimentatore e cablaggio I/O. La configurazione della programmazione dipende dal sistema e dall'impianto di irrigazione a pioggia *Indicatori: le spie longlife degli indicatori segnalano la disponibilità e il funzionamento della pompa, l'attivazione del pressostato e dell'interruttore a galleggiante, un avvio errato, un guasto cumulativo, l'avvio e l'arresto manuale *Tasti: pulsanti per avviamento e arresto manuali, prova delle lampadine e conferma di allarmi e segnalazioni d'avviso *Protezione con fusibili: fusibili di protezione che tollerano la corrente di avvio per almeno 20 s *Avvio del motore: contattore per il collegamento diretto fino a 22 kW, con potenza maggiore avvio mediante collegamento stella-triangolo *Salvamotore: solo per segnalazione *Monitoraggio dell'alimentazione idrica: mediante un interruttore a galleggiante, in modo che il livello dell'acqua sia sempre ad almeno 2/3 del serbatoio di alimentazione *Monitoraggio del rendimento: alimentazione elettrica e potenza della pompa *Rapporto riassuntivo dei segnali: i guasti di ogni genere sono segnalati da un indicatore di guasto comune *Rapporto personalizzato dei segnali: la segnalazione di guasto rilevante, avvio errato, viene indicata da un indicatore di guasto personalizzato *Segnalazione e conferma di guasto: tutte le segnalazione di guasto sono indicate mediante LED, riportate sul display come codici di errore e devono essere confermate Software: *programmato in fabbrica per un funzionamento completamente automatico *Informazioni su tensione, intensità di corrente e potenza della pompa *Navigazione a menu con rappresentazione di icone Conforme alle norme seguenti: *Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler (EN 12845), parte di pompe con motore elettrico *Equipaggiamento elettrico delle macchine (EN 60204-1) *Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (EN 61439-1 ed EN 61439-2) *EMC – Immunità per gli ambienti industriali (EN 61000-6-2) *EMC – Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera (EN 61000-6-3) Descrizione del funzionamento: Con i dispositivi di comando SC-Fire E di Wilo si possono controllare pompe a motore elettrico, sensori per la gestione di pompe e livello di informazione. L'unità SC è controllata da un microprocessore con Soft-PLC. Serve a controllare e regolare le funzioni necessarie di impianti di pressurizzazione idrica per l'alimentazione di acqua ad uso antincendio secondo EN 12845 sia a fini di prova che per il funzionamento dell'impianto di irrigazione a pioggia. La logistica di funzionamento dell’impianto antincendio si basa sulla taratura in cascata del pressostato per l'avvio della pompa. La pressione nel sistema diminuisce, se si richiede un'ingente quantità d'acqua a causa dell'apertura di uno o più circuiti o a causa di un irrigatore a pioggia. Di conseguenza il controller SC-Fire attiva un avvio della pompa principale. Non appena si chiude il circuito sprinkler o la valvola d'intercettazione, attraverso cui vengono alimentate le testine sprinkler, nel sistema si ricrea la pressione di manutenzione (pressione statica). Per arrestare la pompa si devono premere i tasti di arresto dell'unità SC-Fire. Ulteriori informazioni: Un vantaggio sostanziale del controller Smart SC-Fire è la facilità d'uso dell'affermata "tecnologia del pulsante rosso" di Wilo. Il nucleo dell'unità SC è il comando a logica programmabile Soft PLC che si basa esclusivamente sull'ampio bagaglio di esperienza di Wilo. L'intera programmazione si effettua all'interno. In tal modo si possono sfruttare questi dispositivi di comando di ultima generazione e soddisfare le esigenze specifiche dei clienti su tutti i mercati.
EF025977
collegamento 2
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
A1
Angolo per il primo pozzo
°
A2
Angolo per il primo pozzo
°
A3
Angolo per il primo pozzo
°
A7
0 mm
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
B3
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
B7
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
D1
diametro esterno flangia
mm
D2
diametro esterno flangia
mm
D3
diametro esterno flangia
mm
D7
diametro esterno flangia
0 mm
D21
Diameter bolt hole
mm
D22
Diameter bolt hole
mm
D23
Diameter bolt hole
mm
D27
Diameter bolt hole
0 mm
D41
Diameter sealing edge
mm
D42
Diameter sealing edge
mm
D43
Diameter sealing edge
mm
D47
Diameter sealing edge
0 mm
DF
212 mm
DN1
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN2
diametro collegamento lato pressione
DN3
diametro collegamento lato pressione
DN4
R 1
DN5
R ½
DN6
R 2
DN7
DO1
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
DO2
Diametro di collegamento lato mandata
mm
DO3
Diametro di collegamento lato mandata
mm
DO4
Outer pipe diameter connection
25 mm
DO5
Outer pipe diameter connection
13 mm
DO6
Outer pipe diameter connection
51 mm
DO7
Outer pipe diameter connection
mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
F3
Thickness sealing edge
3 mm
F7
Thickness sealing edge
0 mm
H
1471 mm
H1
Height to centre connection
mm
H2
mm
H6
mm
H7
mm
H13
1300 mm
K1
Pitch circle
mm
K2
Pitch circle
mm
K3
Pitch circle
mm
K7
Pitch circle
0 mm
L
lunghezza piastra di base
mm
L1
Connection length
121 mm
L2
Connection length
121 mm
L3
Connection length
121 mm
L4
Connection length
121 mm
L5
Connection length
mm
L6
Connection length
121 mm
L7
Connection length
121 mm
LE1
mm
LE2
121.0 mm
LE5
mm
LE6
250 mm
N1
Number of bolt holes
N2
Number of bolt holes
N3
Number of bolt holes
N7
Number of bolt holes
0 mm
P5
Sleeve length
12 mm
Q4
Length gusset/thread
15 mm
Q6
Length gusset/thread
22 mm
Q7
Length gusset/thread
mm
S4
Wall thickness connection
5 mm
S5
Wall thickness connection
5 mm
S6
Wall thickness connection
4 mm
S7
Wall thickness connection
mm
W
mm
W1
mm
W4
mm
W5
mm
W13
0 mm
W14
mm
Z5
Working length