??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 73
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
E NLFn
Lista de peças
4241416
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Grupos de pressão para o abastecimento de água para extinção de incêndios de acordo com a norma EN 12845. Em função do modelo, é constituída por 1 ou 2 bombas com estrutura de fundamento horizontal – EN 733 – com acoplamento desmontável, motor eléctrico ou diesel e uma bomba Jockey eléctrica, vertical, multicelular.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Grupo de pressão como instalação compacta completamente automática para extinção de incêndios de acordo com a norma EN 12845. Composto por uma bomba com estrutura de fundamento horizontal – EN 733 – com acoplamento desmontável, motor eléctrico e reservatório de pressão com membrana (Conteúdo: 20 l), bem como um quadro de comando, fixado numa estrutura de suporte robusta. Modelo SC-Fire E para o motor eléctrico, equipado com Smart Controller, construção sólida de peças de perfil especiais com entalhes para empilhador e ganchos, de forma a garantir um transporte seguro e sem problemas. Suporte regulável em altura para o distribuidor de saída e estrutura de fundamento especial, reduzindo consideravelmente a transmissão de vibrações e aumentando a fiabilidade e vida útil. Um circuito com interruptor de pressão duplo, manómetro, dispositivo de afluxo, válvula (protegida contra a operação por pessoas não autorizadas) para a bomba principal para o arranque automático. Os cabos estão alojados dentro da construção e protegidos contra impactos e cortes. De série equipado com uma membrana instalada directamente no corpo da bomba principal para evitar o sobreaquecimento no caso de caudal zero. Aparelho de distribuição SC-Fire E para sistemas de extinção de incêndios de acordo com a norma EN 12845. Aparelho de distribuição integrado na caixa de chapa de aço de acordo com o tipo de protecção IP54. Qualidade muito elevada do comando e funcionamento especialmente fácil graças ao comando SC-Fire, com mostrador LCD baseado em símbolos, guia do utilizador fácil com estrutura de menu simples, interruptor de pressão e interruptor rotativo para ajuste rápido de parâmetros. Unidade de controlo e de comando para a monitorização do funcionamento da instalação. Instalação montada na estrutura básica em estado pronto para conexão, cablada e entubada. Pressão de admissão : No planeamento da configuração do sistema é necessário ter em consideração a pressão de alimentação máxima (ver também as especificações técnicas). A pressão de alimentação máxima admissível é a diferença entre a pressão de funcionamento máxima do sistema, deduzida de forma correspondente pela altura manométrica máxima da bomba com caudal Q = 0. Nos sistemas sprinkler de acordo com a norma EN 12845 a pressão de água máxima deve ser de 12 bar. Nos sistemas sprinkler com uma subida acentuada, nas quais a diferença de altura entre o sprinkler mais alto e o mais baixo é superior a 45 m, a pressão da água na saída da bomba ou nas tubagens pode ser superior a 12 bar, desde que todos os componentes da instalação estejam concebidos para este nível de pressão. Instalação da bomba de pressurização em condições de aspiração. Para a bomba principal, é necessário instalar um tanque de entrada com ligação ao tubo de pressão sobre a bomba. Caudal Configuração do sistema até 750 m³/h (208 l/s) da bomba principal. Aparelho de distribuição/dispositivo de comando para sistemas de abastecimento de água para extinção de incêndios Wilo-Control SC-Fire E (bomba principal com motor eléctrico) Hardware: Unidade de controlo central totalmente automática, instalada em caixa de aço pintada, tipo de protecção IP54, dispositivos de controlo e de indicação na porta frontal Características e funções: O design do dispositivo de comando depende da potência da bomba conectada (arranque através de DOL ou comutação estrela-triângulo). O aparelho é constituído pelos seguintes componentes: *Interruptor principal: Liga/desliga o aparelho de distribuição. (Na utilização não autorizada no caso de um incêndio) *Visor: Mostrador instalado na porta do quadro de comando para operação e indicação. Indica os dados de funcionamento e o estado de funcionamento da bomba e a unidade de controlo e comando através de uma combinação de símbolos e códigos numéricos. A selecção do menu e a introdução dos parâmetros ocorre através do botão vermelho. *Microprocessador com Soft-PLC: CLP microprocessador (Soft-PLC), realizado através da programação, a unidade de fornecimento de energia e a cablagem E/S. A configuração da programação depende do sistema e do sistema sprinkler *Indicadores: Luzes indicadoras de longa duração indicam a prontidão e o funcionamento da bomba, a activação do interruptor de pressão e do interruptor de bóia, um arranque falhado, um erro colectivo, arranque manual e paragem manual *Teclas: Teclas de pressão para o arranque manual e a paragem manual, o teste de lâmpadas e a confirmação de alarmes e avisos *Protecção: Fusíveis que toleram a corrente de arranque durante um mínimo de 20 s *Arranque do motor: Contactor para a ligação directa, até 22 kW, com maior potência arranque através da comutação estrela-triângulo *Protecção do motor: Apenas para a sinalização *Monitorização da alimentação de água: Através de um interruptor de bóia, para que o nível de água se encontre sempre, no mínimo, a 2/3 do tanque de entrada *Monitorização da potência: Alimentação de corrente e potência da bomba *Relatório de sinais resumido: Erros de todo o tipo são indicados através de um indicador de erro comum *Relatório de sinais individual: Através de um indicador de erro é indicada a mensagem de erro importante Falha no arranque *Mensagens de erro e confirmação: Todas as mensagens de erro são indicadas através de LEDs, apresentadas no mostrador como códigos de erro e têm de ser confirmadas Software: *Programado na fábrica para funcionamento totalmente automático *Informações sobre tensão, intensidade de corrente e potência da bomba *Navegação de menus com apresentação de símbolos Corresponde às seguintes normas: *Instalações de combate a incêndios fixas - Sistemas sprinkler automáticos (EN 12845), parte sobre bombas com motor eléctrico *Equipamento eléctrico de máquinas (EN 60204-1) *Conjuntos de aparelhagem de baixa tensão (EN 61439-1 e EN 61439-2) *CEM — Imunidade para os ambientes industriais (EN 61000-6-2) *CEM — Norma de emissão para os ambientes residenciais, comerciais e de indústria ligeira (EN 61000-6-3) Descrição do funcionamento: Com os dispositivos de comando Wilo SC-Fire E é possível comandar bombas com motor eléctrico, sensores para a gestão de bombas, bem como o nível de informação. A unidade SC é comandada através de um microprocessador com Soft-PLC. Destina-se ao comando e controlo das funções necessárias de sistemas de aumento de pressão para o abastecimento de água para extinção de incêndios de acordo com a norma EN 12845 para fins de teste e durante o funcionamento do sistema sprinkler. A lógica de funcionamento do sistema de extinção de incêndios baseia-se na calibração em cascata dos interruptores de pressão para o arranque da bomba. Se for necessária uma grande quantidade de água devido à abertura de um ou mais circuitos devido a um sprinkler defeituoso, a pressão do sistema cai. Em seguida o SC-Fire Controller acciona o arranque da bomba principal. Assim que se fecha o circuito dos sprinklers ou a válvula de cunha, através da qual se realiza a alimentação das cabeças dos sprinklers, gera-se novamente no sistema a pressão de retenção (pressão de repouso). Em seguida é necessário premir as teclas de paragem do SC-Fire, para parar a bomba principal. Outras informações: Uma vantagem considerável do Smart Controller SC-Fire é a facilidade de utilização da comprovada tecnologia "botão vermelho" da Wilo. O núcleo do SC é o controlador lógico programável Soft-PLC, que se baseia exclusivamente na extensa experiência da Wilo. Toda a programação realiza-se internamente. Desta forma é possível utilizar estes dispositivos de comando de nova geração de forma flexível, e correspondem aos requisitos específicos do cliente em todos os mercados.
EF025977
Conexão 2
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
A3
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
A7
0 mm
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
B3
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
B7
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
D1
Diâmetro externo da flange
mm
D2
Diâmetro externo da flange
mm
D3
Diâmetro externo da flange
mm
D7
Diâmetro externo da flange
0 mm
D21
Diameter bolt hole
mm
D22
Diameter bolt hole
mm
D23
Diameter bolt hole
mm
D27
Diameter bolt hole
0 mm
D41
Diameter sealing edge
mm
D42
Diameter sealing edge
mm
D43
Diameter sealing edge
mm
D47
Diameter sealing edge
0 mm
DF
212 mm
DN1
Diameter of connection on supply side
DN2
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN3
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN4
R 1
DN5
R ½
DN6
R 2
DN7
DO1
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
DO2
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
DO3
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
DO4
Outer pipe diameter connection
25 mm
DO5
Outer pipe diameter connection
13 mm
DO6
Outer pipe diameter connection
51 mm
DO7
Outer pipe diameter connection
mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
F3
Thickness sealing edge
3 mm
F7
Thickness sealing edge
0 mm
H
1471 mm
H1
Height to centre connection
mm
H2
mm
H6
mm
H7
mm
H13
1300 mm
K1
Pitch circle
mm
K2
Pitch circle
mm
K3
Pitch circle
mm
K7
Pitch circle
0 mm
L
Comprimento da placa de fundação
mm
L1
Connection length
121 mm
L2
Connection length
121 mm
L3
Connection length
121 mm
L4
Connection length
121 mm
L5
Connection length
mm
L6
Connection length
121 mm
L7
Connection length
121 mm
LE1
mm
LE2
121.0 mm
LE5
mm
LE6
250 mm
N1
Number of bolt holes
N2
Number of bolt holes
N3
Number of bolt holes
N7
Number of bolt holes
0 mm
P5
Sleeve length
12 mm
Q4
Length gusset/thread
15 mm
Q6
Length gusset/thread
22 mm
Q7
Length gusset/thread
mm
S4
Wall thickness connection
5 mm
S5
Wall thickness connection
5 mm
S6
Wall thickness connection
4 mm
S7
Wall thickness connection
mm
W
mm
W1
mm
W4
mm
W5
mm
W13
0 mm
W14
mm
Z5
Working length