您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-PAX01-M12-L20
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/e-pax01.prj},{NB=E-PAX01-M12-L20},{CODE=E-PAX01},{TYPE=Economy Adjusting Bolt Standard},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Galvanized},{MXP=12x1.0},{M=12},{L=20},{LPOOL=20,25,30,40},{DD=7.0},{T=5},{B=19},{APP=M6},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-PAX01 - 经济型调整螺栓 标准型
明细表
E-PAX01-M12-L20
CODE
代码
E-PAX01
TYPE
类型
经济型调整螺栓 标准型
MAT
国标材质
45
MAT1
相当材质
S45C
SUR
表面处理
镀锌
MXP
MxP(细牙螺纹)
12x1.0
12x1.0
DD
d
7.0
7.0
mm
T
5
5
mm
B
19
19
mm
APP
适用螺栓
M6
M6
mm
LINK
网站链接
Webxxx