피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
E-TACA-20-20-2
Misumi
誘명꽣
수지 플레이트/가라 플레이트
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/23_resin_plates/e_taca.prj},{NB=E-TACA-20-20-2},{TS=Standard Type},{GR=S},{COLOR=C},{A=20},{B=20},{T=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
E-TACA, E-TACBBA, E-TACBRA, LCPM, LCPMB, LCPMY - Economy PMMA Acrylic Plates Standard Type
BOM
E-TACA-20-20-2
PN
형번
E-TACA-20-20-2
TYPE
Type
E-TACA
TS
타입선택
Standard Type
GR
Grade
표준
정전기대책용
표준
정전기대책용
COLOR
Color
Clear
Clear Brown
Clear Black
Clear
Clear Brown
Clear Black
A
A지정 1mm단위
mm
값 입력 A
A지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
B
B지정 1mm단위
mm
T
T치수선택
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
15.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
15.000
mm