??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
E-TLCF4-2040 - Economy Aluminum Frame 4 Series Square-Specified Length 20x40mm 2 Slot
Stückliste
E-TLCF4-2040-50
PN
Teile-nummer
E-TLCF4-2040-50
TYPE
Type
E-TLCF4
L
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ALT1
Gewindebohrung
M1
M
0
DPL1
Tiefe links
0 mm
DPR1
Tiefe rechts
0 mm
ALT2
45 Grad Schnitte
CP2
Schnittposition auswählen
DL2
Schnittrichtungs-Auswahl auf der linken Seite
DR2
Schnittrichtungsauswahl auf der rechten Seite
ALT3
Optionen für Position von Bohrungen für den Schlüsselzugang
DD3
d
0 mm
HP3
Position der Bohrung - Auswahl
NHL3
Anzahl der linken Seitenbohrung
DL3
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
NHR3
Anzahl der rechten Seitenbohrung
DR3
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
HL3D
H (Links)
0 mm
HR3D
H (Rechts)
0 mm
J3D
J
0 mm
K3D
K
0 mm
ALT4
Senkbohrung in vorgegebener Position (vertikal)
ALT5
Senkbohrung in vorgegebener Position (horizontal)
Z
0
DD4
d
0.000 mm
DD14
d1
0.000 mm
NH4
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
XA
XA 0.5mm-Schritte
mm
XB
XB 0.5 mm-Schritte
mm
XC
XC 0.5mm-Schritte
mm
XD
XD 0.5mm-Schritte
mm
XE
XE 0.5mm-Schritte
mm
NH5
Anzahl der Bohrungen (Horizontal)
YA
YA 0.5mm-Schritte
mm
YB
YB 0.5mm-Schritte
mm
YC
YC = 0.5mm-Schritte
mm
YD
YD 0.5mm-Schritte
mm
YE
YE 0.5mm-Schritte
mm
ALT6
Option S-Bohrung
HP6
Position der Bohrung - Auswahl
DL6
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
DR6
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
H6
H
0.000 mm
D16
D1
0.000 mm
D26
D2
0.000 mm