??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
E-TLCF4-2040 - Economy Aluminum Frame 4 Series Square-Specified Length 20x40mm 2 Slot
Nomenclature
E-TLCF4-2040-50
PN
Référence pièce
E-TLCF4-2040-50
TYPE
Type
E-TLCF4
L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Taraudage
M1
M
0
DPL1
Profondeur sur le côté gauche
0 mm
DPR1
Profondeur sur le côté droit
0 mm
ALT2
Découpes à 45 degrés
CP2
Sélection de la position de coupe
DL2
Sélection du sens de coupe pour le côté gauche
DR2
Sélection du sens de coupe pour le côté droit
ALT3
Modifications d'orifice d'accès pour clé d'emplacement de fixation
DD3
d
0 mm
HP3
Sélection de la position des trous
NHL3
Nombre de trous côté gauche
DL3
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
NHR3
Nombre de trous côté droit
DR3
Sélection du sens du trou pour le côté droit
HL3D
H (gauche)
0 mm
HR3D
H (droite)
0 mm
J3D
J
0 mm
K3D
K
0 mm
ALT4
Trou contre-alésé dans une position spécifiée (vertical)
ALT5
Trou contre-alésé dans une position spécifiée (horizontal)
Z
0
DD4
d
0.000 mm
DD14
d1
0.000 mm
NH4
Nombre de trous (verticaux)
XA
XA Incrément de 0.5mm
mm
XB
XB Incrément de 0.5mm
mm
XC
XC Incrément de 0.5mm
mm
XD
XD Incrément de 0.5mm
mm
XE
XE Incrément de 0.5mm
mm
NH5
Nombre de trous (horizontaux)
YA
YA Incrément de 0.5mm
mm
YB
YB Incrément de 0.5mm
mm
YC
YC Incrément de 0.5mm
mm
YD
YD Incrément de 0.5mm
mm
YE
YE Incrément de 0.5mm
mm
ALT6
Modification du trou de type S
HP6
Sélection de la position des trous
DL6
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
DR6
Sélection du sens du trou pour le côté droit
H6
H
0.000 mm
D16
D1
0.000 mm
D26
D2
0.000 mm