??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
E-TLCFL6-3060, E-TLCF6-3060, E-TLCFW6-3060 - Economy Aluminum Frame 6 Series Square-Specified Length 30x60mm 2 Slot
Lista materiale
E-TLCFL6-3060-50
PN
Codice componente
TPS
Selezione tipo e profilato
MAT
Materiale
6063-T5
ST
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
MASS
Massa
kg/m
SA
Sezione
mm2
LX
Momento di inerzia sezione - lx
mm4
LY
Momento di inerzia sezione - ly
mm4
ALT1
Maschiatura
M1
M
0
DPL1
Profondità sul lato sinistro
0 mm
DPR1
Profondità sul lato destro
0 mm
ALT5
Tagli a 45 gradi
CP5
Selezione posizione di taglio
DL5
Selezione direzione di taglio per il lato sinistro
DR5
Selezione direzione di taglio per il lato destro
ALT6
Variante foro per chiave - Posizione di fissaggio
DD6
d
6 mm
HP6
Selezione posizione fori
NHL6
Numero di fori sul lato sinistro
DL6
Selezione direzione foro per il lato sinistro
NHR6
Numero di fori sul lato destro
DR6
Selezione direzione foro per il lato destro
HL6D
H (Sinistra)
0 mm
HR6D
H (Destra)
0 mm
J6D
J
0 mm
K6D
K
0 mm
ALT12
Foro svasato piano nella posizione specificata (verticale)
ALT13
Foro svasato piano nella posizione specificata (orizzontale)
Z
6
DD12
d
6.6 mm
DD112
d1
11.0 mm
NH12
Numero di fori (Verticali)
XA
XA Incrementi di 0.5mm
mm
XB
XB Incrementi di 0.5mm
mm
XC
XC - Incrementi di 0.5mm
mm
XD
XD Incrementi di 0.5mm
mm
XE
XE Incrementi di 0.5mm
mm
NH13
Numero di fori (Orizzontali)
YA
YA Incrementi di 0.5mm
mm
YB
YB Incrementi di 0.5mm
mm
YC
YC - Incrementi di 0.5mm
mm
YD
YD Incrementi di 0.5mm
mm
YE
YE Incrementi di 0.5mm
mm
ALT15
Variante foro S
HP15
Selezione posizione fori
DL15
Selezione direzione foro per il lato sinistro
DR15
Selezione direzione foro per il lato destro
H15
H
0.0 mm
D115
D1
0 mm