??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
E-TLCFL8-4080, E-TLCF8-4080, E-TLCFW8-4080 - Economy Aluminum Frame 8 Series Square-Specified Length 40x80mm 2 Slot
Stückliste
E-TLCFL8-4080-50
PN
Teile-nummer
TPS
Ausführung und Profilauswahl
MAT
Werkstoff
6063-T5
ST
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
MASS
Gewicht
kg/m
SA
Querschnittsfläche
mm2
LX
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
mm4
LY
Querschnittsträgheitsmoment - Iy
mm4
ALT1
Gewindebohrung
M1
M
0
DPL1
Tiefe links
0 mm
DPR1
Tiefe rechts
0 mm
ALT5
45 Grad Schnitte
CP5
Schnittposition auswählen
DL5
Schnittrichtungs-Auswahl auf der linken Seite
DR5
Schnittrichtungsauswahl auf der rechten Seite
ALT6
Optionen für Position von Bohrungen für den Schlüsselzugang
HP6
Position der Bohrung - Auswahl
NHL6
Anzahl der linken Seitenbohrung
DL6
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
NHR6
Anzahl der rechten Seitenbohrung
DR6
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
HL6D
H (Links)
0 mm
HR6D
H (Rechts)
0 mm
J6D
J
0 mm
K6D
K
0 mm
DD6
d
7 mm
ALT12
Senkbohrung in vorgegebener Position (vertikal)
ALT13
Senkbohrung in vorgegebener Position (horizontal)
Z
8
DD12
d
9.0 mm
DD112
d1
14.0 mm
NH12
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
XA
XA 0.5mm-Schritte
mm
XB
XB 0.5 mm-Schritte
mm
XC
XC 0.5mm-Schritte
mm
XD
XD 0.5mm-Schritte
mm
XE
XE 0.5mm-Schritte
mm
NH13
Anzahl der Bohrungen (Horizontal)
YA
YA 0.5mm-Schritte
mm
YB
YB 0.5mm-Schritte
mm
YC
YC = 0.5mm-Schritte
mm
YD
YD 0.5mm-Schritte
mm
YE
YE 0.5mm-Schritte
mm
ALT15
Option S-Bohrung
HP15
Position der Bohrung - Auswahl
DL15
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
DR15
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
H15
H
0.0 mm
D115
D1
0 mm