??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-WEM11_E-WEM12 - 经济型 ,直立真空口接管吸盘
明细表
E-WEM21-d10
CODE
代码
TYPE
类型
平形带肋
MAT
吸盘材质
COL
颜色
DD
盘径 d
B
12 mm
C
4 mm
D
9 mm
E
7.7 mm
F
12.0 mm
Y
1.7 mm
LINK
网站链接
网站链接 mm