??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-WEM11_E-WEM12 - Economy type, upright vacuum port connected suction cup
Bill of material
E-WEM21-d10
CODE
code
TYPE
type
Flat ribbed
MAT
Suction cup material
COL
colour
DD
Disk diameter d
B
12 mm
C
4 mm
D
9 mm
E
7.7 mm
F
12.0 mm
Y
1.7 mm
LINK
website
website mm