피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
034738
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Polymer Sleeve Bearing
3 Bolt Flange Bracket
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/polymer/3_bolt_flange_bracket/fb_psez_pcr_bodi_asmtab.prj},{NB=034738},{SERIES=206},{SS=1-3/16},{SS1=1.187500},{PN=034738},{DESCRIPTION=FB-PSEZ-103-P},{WEIGHT=0.830},{A=1-3/16},{A1=1.187500},{B=5-31/64},{B1=5.484375},{C=1-11/32},{C1=1.343750},{D=1-7/8},{D1=1.875000},{E=2-1/16},{E1=2.062500},{F=3/8},{F1=0.375000},{G=1-1/4},{G1=1.250000},{H=19/32},{H1=0.593750},{I=3-55/64},{I1=3.859375},{J=3-13/64},{J1=3.203125},{K=1-15/64},{K1=1.234375},{L=1-11/16},{L1=1.687500},{BOD=2.4330},{HN=8.000},{PPATH=fb_psez_pcr_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
E-Z KLEEN Mounted Bearings PSEZ Polymer Sleeve Polymer Housed 3-Bolt Flange Inch Bore - Polymer Bearings
Bill of material
034738
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
1-3/16
1-3/16
인치
PN
Part Number
034738
034738
DESCRIPTION
Description
FB-PSEZ-103-P
FB-PSEZ-103-P
WEIGHT
Weight
0.830
0.830
lbs
A
1-3/16
1-3/16
인치
B
5-31/64
5-31/64
인치
C
1-11/32
1-11/32
인치
D
1-7/8
1-7/8
인치
E
2-1/16
2-1/16
인치
F
Bolt Diameter
3/8
3/8
인치
G
1-1/4
1-1/4
인치
H
19/32
19/32
인치
I
3-55/64
3-55/64
인치
J
3-13/64
3-13/64
인치
K
1-15/64
1-15/64
인치
L
1-11/16
1-11/16
인치