034712
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Polymer Sleeve Bearing
Pillow Block
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/polymer/pillow_block/p2b_psez_tap_bodi_asmtab.prj},{NB=034712},{SERIES=206},{SS=1-3/16},{PN=034712},{DESCRIPTION=TB-PSEZ-103-P},{WEIGHT=0.85},{A=1-3/16},{A1=1.188},{B=4-3/8},{B1=4.375},{C=1-1/2},{C1=1.500},{D=3},{D1=3.000},{F=7/16-14},{J=3-3/8},{J1=3.375},{L=1-11/16},{L1=1.688},{M=1-11/16},{M1=1.688},{N=29/64},{N1=0.453},{NDM=0.438},{KDM=0.360},{BOD=2.433},{HN=8.000},{PPATH=p2b_psez_tap_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
E-Z KLEEN Mounted Bearings PSEZ Polymer Sleeve Polymer Housed Tapped Base Pillow Block Inch Bore - Polymer Bearings
Bill of material
034712
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
1-3/16
1-3/16
인치
PN
Part Number
034712
034712
DESCRIPTION
Description
TB-PSEZ-103-P
TB-PSEZ-103-P
WEIGHT
Weight
0.85
0.85
lbs
A
1-3/16
1-3/16
인치
B
4-3/8
4-3/8
인치
C
1-1/2
1-1/2
인치
D
3
3
인치
F
Bolt Hole Threads
7/16-14
7/16-14
인치
J
3-3/8
3-3/8
인치
L
1-11/16
1-11/16
인치
M
1-11/16
1-11/16
인치
N
Minimum Thread Depth
29/64
29/64
인치