CHAMBRELAN - E1012DD-1200
Chambrelan
Telescopic slides with full extension
Steel telescopic slides with full extension
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chambrelan/total20extension/steel/e1012dd.prj},{NB=chambrelan_E1012DD-1200-0},{NNCUSTOM=E1012DD},{NTCUSTOM=3 beams ball bearing telescopic slides},{CNSORDERNO=E1012DD-1200},{DESC=3 beams ball bearing telescopic slides},{MATERIAL=Zinc plated carbon Steel},{L=1200},{D=1204},{LOAD=895},{FORM=Closed},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/E1012DD},{INAMECLOSED=00898__e1012dd2d12002d0},{INAMEOPEN=00899__e1012dd2d12002d1},{SHA256CLOSED=hI4/AZSYPnUxTgMfNm+FU1cev/lGdr0bWnPKvaivy/g=},{SHA256OPEN=X6QN3x3WP5M9kpvD9W5ZAtrhnXP1Xj5nM02VqjDoo4k=},{NAMECLOSED=00898__e1012dd-1200-0},{NAMEOPEN=00899__e1012dd-1200-1},{REFCLOSED=E1012DD-1200-0},{REFOPEN=E1012DD-1200-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Chambrelan
Description
E1012DD - Steel Super Heavy Duty Telescopic Slide - Full Extension - Double Extension - max Load rating : 900 kg - Lengths : 500 - 2000 mm
Bill of material
CHAMBRELAN - E1012DD-1200
CNSORDERNO
E1012DD-1200
E1012DD-1200
DESC
3 beams ball bearing telescopic slides
MATERIAL
Material
Zinc plated carbon Steel
L
Extension
1200
1200
mm
D
Closed length
1204
1204
mm
LOAD
Load per pair on major axis
895
895
kg
FORM
Form
Closed
Open
Closed
Open
INFO
Detail