피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E20715
ifm electronic
Accessories
400_030
400_030_030
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/400/400_030/400_030_030/e20715.prj},{NB=E20715},{BN=E20715},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e5/a7/pc_e20715aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e5/a7/pc_e20715aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E20715: Reflexlichttaster; Tastkopfdurchmesser 6 mm; Gesamtlänge 2000 mm; Umgebu},{DESCLONG=Reflexlichttaster; Tastkopfdurchmesser 6 mm; Gesamtlänge 2000 mm; Umgebungstemperatur -40...70 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=FT-11-E-V-E6R/2m},{ERPGRSUPPLIER=C3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E20715},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/E20715}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E20715 - Alle Lichtwellenleiter
Bill of material
E20715
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E20715: Reflexlichttaster; Tastkopfdurchmesser 6 mm; Gesamtlänge 2000 mm; Umgebu
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichttaster; Tastkopfdurchmesser 6 mm; Gesamtlänge 2000 mm; Umgebungstemperatur -40...70 °C
BN
Bestellnummer
E20715
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET