카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E30024
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_020
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_020/e30024.prj},{NB=E30024},{BN=E30024},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/42/3a/pc_e30024aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/42/3a/pc_e30024aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E30024: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 10 mm; Prozessanschluss 1/},{DESCLONG=Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 10 mm; Prozessanschluss 1/2\" NPT; 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Druckfestigkeit 50 bar; Zulassung CRN},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT},{ERPGRSUPPLIER=I4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E30024}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E30024 - Einbauadapter
Bill of material
E30024
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E30024: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 10 mm; Prozessanschluss 1/
DESCLONG
Langbeschreibung
Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 10 mm; Prozessanschluss 1/2" NPT; 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Druckfestigkeit 50 bar; Zulassung CRN
BN
Bestellnummer
E30024
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1