??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E30024 - Einbauadapter
Bill of material
E30024
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E30024: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 10 mm; Prozessanschluss 1/
DESCLONG
Langbeschreibung
Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 10 mm; Prozessanschluss 1/2" NPT; 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Druckfestigkeit 50 bar; Zulassung CRN
BN
Bestellnummer
E30024
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1