??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
E30024 - Raccords
Nomenclature
E30024
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E30024: Adaptateur à bague progressive; Raccordement capteurs Ø 10 mm; Raccord p
DESCLONG
Langbeschreibung
Adaptateur à bague progressive; Raccordement capteurs Ø 10 mm; Raccord process 1/2" NPT; inox 1.4571 (316Ti); Tenue en pression 50 bar; Homologation CRN
BN
Bestellnummer
E30024
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1