??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E30464 - Einbauadapter
Bill of material
E30464
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E30464: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss G 1/4 Außengewi
DESCLONG
Langbeschreibung
Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss G 1/4 Außengewinde; Prozessanschluss M16 x 1,5 Innengewinde; 1.0718 (Stahl / 12L13); 1.4305 (Edelstahl / 303); 1.0216 (Stahl); FKM; Beschichtung Zn-Ni; Druckfestigkeit 630 bar
BN
Bestellnummer
E30464
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1