??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E33208 - Einbauadapter
Bill of material
E33208
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E33208: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Aseptoflex
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario; Prozessanschluss Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); Druckfestigkeit 16 bar; Zulassung 3-A; CRN; EC1935/2004; EHEDG; FDA
BN
Bestellnummer
E33208
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1