??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
E33208 - Raccords
Nomenclature
E33208
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E33208: Raccords process Tri-Clamp; Raccordement capteurs G 1 taraudage Aseptofl
DESCLONG
Langbeschreibung
Raccords process Tri-Clamp; Raccordement capteurs G 1 taraudage Aseptoflex Vario; Raccord process Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); Tenue en pression 16 bar; Homologation 3-A; CRN; EC1935/2004; EHEDG; FDA
BN
Bestellnummer
E33208
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1