??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E33298 - Einbauadapter
Bill of material
E33298
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E33298: Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung; Sensorikanschluss G 1 Innengew
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung; Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario; Prozessanschluss SMS-Rohrverschraubung DN50 (2"); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 25 bar; Zulassung FDA; EC1935/2004
BN
Bestellnummer
E33298
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADAPT IFM-SMS DN50/2" O-RG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1