카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E33308
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_020
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_020/e33308.prj},{NB=E33308},{BN=E33308},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e1/d2/pc_e33308xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e1/d2/pc_e33308xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E33308: Prozessadapter Clamp DIN 11864; Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Asept},{DESCLONG=Prozessadapter Clamp DIN 11864; Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario; Prozessanschluss Clamp DN40; Druckfestigkeit 40 bar; Zulassung EC1935/2004; FDA; 3-A; EHEDG},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ADAPT DIN11864-3-BKS-A/DN40 3A},{ERPGRSUPPLIER=H4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E33308 - Einbauadapter
Bill of material
E33308
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E33308: Prozessadapter Clamp DIN 11864; Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Asept
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozessadapter Clamp DIN 11864; Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario; Prozessanschluss Clamp DN40; Druckfestigkeit 40 bar; Zulassung EC1935/2004; FDA; 3-A; EHEDG
BN
Bestellnummer
E33308
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADAPT DIN11864-3-BKS-A/DN40 3A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1