??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E33308 - Einbauadapter
Bill of material
E33308
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E33308: Prozessadapter Clamp DIN 11864; Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Asept
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozessadapter Clamp DIN 11864; Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario; Prozessanschluss Clamp DN40; Druckfestigkeit 40 bar; Zulassung EC1935/2004; FDA; 3-A; EHEDG
BN
Bestellnummer
E33308
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADAPT DIN11864-3-BKS-A/DN40 3A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1