??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E33405 - Einbauadapter
Bill of material
E33405
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E33405: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozessans
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozessanschluss Clamp DN38 (1,5"); 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 25 bar; Zulassung 3-A; EC1935/2004; FDA
BN
Bestellnummer
E33405
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADAPT G1/2 - 3A/DN38
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1