??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E33602 - Einbauadapter
Bill of material
E33602
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E33602: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1 Dichtkonus; Prozessansch
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1 Dichtkonus; Prozessanschluss Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); Druckfestigkeit 100 bar; Zulassung 3-A; EC1935/2004; FDA
BN
Bestellnummer
E33602
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1