??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E40099 - Einbauadapter
Bill of material
E40099
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E40099: Einschraubadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5 mm; Sensorikanschluss M
DESCLONG
Langbeschreibung
Einschraubadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5 mm; Sensorikanschluss M18 x 1,5 Innengewinde; Prozessanschluss G 1/4; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 100 bar; Zulassung CRN
BN
Bestellnummer
E40099
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Adapter SI1/G1/4/VA
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1