카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E40102
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_040
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_040/e40102.prj},{NB=E40102},{BN=E40102},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/63/e4/pc_e40102aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/63/e4/pc_e40102aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E40102: T-Stück mit Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss M26 x 1,5 Inneng},{DESCLONG=T-Stück mit Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss M26 x 1,5 Innengewinde; Prozessanschluss G 1/2; 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Druckfestigkeit 300 bar},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=T-PIECE G1/2-18-G1/2},{ERPGRSUPPLIER=G4},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E40102}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E40102 - T-Stücke
Bill of material
E40102
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E40102: T-Stück mit Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss M26 x 1,5 Inneng
DESCLONG
Langbeschreibung
T-Stück mit Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss M26 x 1,5 Innengewinde; Prozessanschluss G 1/2; 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Druckfestigkeit 300 bar
BN
Bestellnummer
E40102
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
T-PIECE G1/2-18-G1/2
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1