??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E40215 - Einbauadapter
Bill of material
E40215
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E40215: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschluss G 1; Prozessansch
DESCLONG
Langbeschreibung
Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschluss G 1; Prozessanschluss G 3/4; Adapter: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtring: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
BN
Bestellnummer
E40215
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SREW-IN ADAPTER 1"->3/4" SM
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
2
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1