??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E40259 - Einbauadapter
Bill of material
E40259
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E40259: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm; Prozessanschluss G 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm; Prozessanschluss G 1/4; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtring: FKM; Druckfestigkeit 50 bar
BN
Bestellnummer
E40259
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
COMPRESSION FITTING G1/4
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1