目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E40523
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_020
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_020/e40523.prj},{NB=E40523},{BN=E40523},{NOCUPEROU=2},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/1a/c1/pc_e40523aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/1a/c1/pc_e40523aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E40523: Prozessadapter Aseptik-Flansch DIN11864-2A; Sensorikanschluss ifm spezif},{DESCLONG=Prozessadapter Aseptik-Flansch DIN11864-2A; Sensorikanschluss ifm spezifischer Geräteflansch; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 25 bar; Zulassung FDA; FCM; 3-A; EC1935/2004},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ADAPT DIN11864-2A DN50},{ERPGRSUPPLIER=G6},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E40523 - Einbauadapter
Bill of material
E40523
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E40523: Prozessadapter Aseptik-Flansch DIN11864-2A; Sensorikanschluss ifm spezif
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozessadapter Aseptik-Flansch DIN11864-2A; Sensorikanschluss ifm spezifischer Geräteflansch; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 25 bar; Zulassung FDA; FCM; 3-A; EC1935/2004
BN
Bestellnummer
E40523
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET