??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E43003 - Einbauadapter
Bill of material
E43003
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E43003: Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Ø 39 / L = 44 mm; Sensorikanschl
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Ø 39 / L = 44 mm; Sensorikanschluss Ø 16 mm; Prozessanschluss G 3/4 Außengewinde; Flansch: Edelstahl; Überwurfmutter: Edelstahl; Distanzhülse: Messing; Klemmring: FKM; Dichtung: Tesnit; Druckfestigkeit 0,5 bar
BN
Bestellnummer
E43003
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MOUNTING ADAPTER G3/4
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1